ヘッドルーペ GSL81007C

ヘッドルーペ GSL81007C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
8,500
通常出荷日:
13日目

両手フリー。簡易型ヘッド式双眼ルーペです。4種類の倍率で使用できます。LED付

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GSL81007C

 
型番
GSL81007C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 レンズ材質 電池 質量
(g)
仕様

8,500円

1個

13日目

ABS樹脂アクリル単4乾電池 左右各3本(別売)267装着サイズ:51~61mm

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ヘッドルーペ 倍率(倍) 3 / 8 / 1.5 / 9.5 ライト有無 LEDライト有
レンズ寸法(mm) 左右各29×44/φ29 本体サイズ(L×W×H)(mm) 270×205×65

ヘッドルーペ GSL81007Cの型番GSL81007Cのページです。
型番GSL81007Cに関する仕様情報を記載しております。

GSL81007Cで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)