ヘッドルーペ GSL81007B

ヘッドルーペ GSL81007B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GSL81007B

 
型番
GSL81007B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 レンズ材質 質量
(g)
仕様

3,989円

1個

13日目

ABS樹脂アクリル240装着サイズ:51~61mm

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ヘッドルーペ 倍率(倍) 2 / 1.5 / 2.5 / 3.5 ライト有無
レンズ寸法(mm) 左右各28×38 本体サイズ(L×W×H)(mm) 250×200×45

ヘッドルーペ GSL81007Bの型番GSL81007Bのページです。
型番GSL81007Bに関する仕様情報を記載しております。

GSL81007Bで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)