(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏芯強力ペンチ 200mm

偏芯強力ペンチ 200mm

通常単価:
1,605
通常出荷日:
3日目

【特長】
・少ない力で切断!テコの原理、強力パワー
・VVF3芯線が切れる!
【仕様】
<切断能力>
・鉄線:φ2.2mm
・軟鉄線:φ3.2mm
・銅線:φ4.0mm
・VVF線:φ2.0mm×3芯

基本スペック

  • 商品分類
    ペンチ
  • ペンチタイプ
    ペンチ
  • 鉄線切断能力(mmΦ)
    2.2
  • 銅線切断能力(mmΦ)
    4
  • VA線(VVF)切断能力(mmΦ)
    2
  • 軟鉄線切断能力(mmΦ)
    3.2

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

1,605

型番 : 1102630
通常出荷日 3日目
通常単価 1,605

スペック

  • 商品分類
    ペンチ
  • ペンチタイプ
    ペンチ
  • 鉄線切断能力(mmΦ)
    2.2
  • 銅線切断能力(mmΦ)
    4
  • VA線(VVF)切断能力(mmΦ)
    2
  • 軟鉄線切断能力(mmΦ)
    3.2
  • 質量(g)
    360
  • JANコード
    4907052203730

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

偏芯強力ニッパー 画像

偏芯強力ニッパー

PROZONE

マイクロニッパー 125mm 画像

マイクロニッパー 125mm

PROZONE

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)