(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッターマット A2

カッターマット A2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
764
通常出荷日:
3日目

【特長】
・両面使用可能
・便利な10mm方眼&角度目盛付
【仕様】
・材質:PVC

基本スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H470×W650×D5
  • 重量(g)
    1100
  • JANコード
    4907052168015

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

764

型番 : 1068276
通常出荷日 3日目
通常単価 764

スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H470×W650×D5
  • 重量(g)
    1100
  • JANコード
    4907052168015

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

カッターマット A2のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 革製品やカッティングシートの切断下地として2018/09/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品が重たく、ズレもないので使い勝手は良好です。
    ゴムゴムした感じではなく硬めなので、滑りもよく深切りしてもいい具合に
    カット出来ます。
    カッティングシートの下地をメインに使っていますが、使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在電話での受付は行っておりません。
お手数をおかけいたしますがお問い合わせフォームをご利用ください。

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)