(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP-Aローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

FRP-Aローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

通常単価(税別):
614
通常出荷日:
3日目

【特長】・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。・樹脂の含...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

614

型番 : 162230-0003
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 614

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。
・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。
・大型成型品の作業には特に効率があがります。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.8×8×3.8cm
・JANコード:4560146146155
・入り数:1個

商品担当おすすめ

ゴムローラー替筒 画像

ゴムローラー替筒

大塚刷毛製造

【特長】壁紙などの圧着用ローラーとしても仕様可能なペイントローラー。※ハンドルは別売り。

ウレタンくん 短毛 スモール 画像

ウレタンくん 短毛 スモール

大塚刷毛製造

【特長】鉄部・コンクリート・重防食のトップコート(仕上がり塗料)に最適。強力溶剤型塗料、ウレタン塗料一液、二液型溶剤型塗料に最適。特殊繊維加工により、キメ細かい最高級の仕上がり。毛の密度が高いので、ハネ返りも少なく、フェルトのような弾力と滑らかな操作性。

エクセレントローラー スモール 画像

エクセレントローラー スモール

大塚刷毛製造

【特長】フッソ・シリコン等の高耐久材料も最高級の微細仕上げ。光触媒等の超低粘度塗料でも材料ダレしない抜群の塗材ホールド性。高粘度塗料の塗布や長時間の作業でも、毛切れを起こさない優れた耐久性。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP-Aローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

FRP-Aローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

    BIDANSEIローラー スモール 6S-BID 6インチ

    BIDANSEIローラー スモール 6S-BID 6インチ

      BIDANSEIローラー スモール 4S-BID 4インチ

      BIDANSEIローラー スモール 4S-BID 4インチ

        BIDANSEIローラー ミドル 7M-BID 7インチ

        BIDANSEIローラー ミドル 7M-BID 7インチ

          TRUSCO ミニマムローラー(無泡)

          TRUSCO ミニマムローラー(無泡)

            マイクロファイバーローラー(仕上用)

            マイクロファイバーローラー(仕上用)

              スモールローラー(仕上用)

              スモールローラー(仕上用)

                スモールローラー(万能用・無泡タイプ)

                スモールローラー(万能用・無泡タイプ)

                  FRP-Aローラー 細巻 15φ 4インチ 替筒

                  FRP-Aローラー 細巻 15φ 4インチ 替筒

                    スモールローラースペア (水性専用)

                    スモールローラースペア (水性専用)

                      マイクロファイバーローラー レギュラーローラー万能用 4インチ・7インチ・9インチ

                      マイクロファイバーローラー レギュラーローラー万能用 4インチ・7インチ・9インチ

                        TRUSCO ミニマムローラー

                        TRUSCO ミニマムローラー

                          エクセレントローラー スモール

                          エクセレントローラー スモール

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造
                            通常価格
                            (税別)
                            614円 503円 461円 782円 435円~ 357円~ 309円~ 341円~ 712円 294円~ 412円~ 435円~ 628円~
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目  

                            FRP-Aローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)