静音オイルレスエアーコンプレッサー 25L ACP-25SLA

静音オイルレスエアーコンプレッサー 25L ACP-25SLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
27,850
通常出荷日:
3日目

【用途】
・エアータッカーなど各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に
・エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に
・タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に
【特長】
・静かな作動音、約65dB/m
・高効率でエアー充填が早いダブルピストン
・オイルレスだからメンテナンスらくらく
・タンク容量約25L
・使用最高圧力約0.8MPa
・信頼・安全性が高いCSCマーク認定製品
【付属品・セット内容】
・エアーコンプレッサー本体×1
・キャスター(取付ネジ)×2
・足ゴム(取付ネジ)×2
・エアーフィルター×1
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:5.8/6.1A
・定格消費電力:570/590W
・吐出量:約80/96L/min
・使用最高圧力:約0.8mPa(8.2kgf/cm2)
・安全弁設定圧力:約0.88mPa(9.0kgf/cm2)
・リリース起動圧力:約0.5mPa(5.1kgf/cm2)
・吐出圧力設定範囲:約0~0.8mPa(8.2kgf/cm2)
・充填時間:約4.5/4分
・接続(吐出)口:ワンタッチソケット1/4
・タンク容量:約25L
・騒音値:約65dB/m
・本体サイズ:約長さ600×幅340×高さ540(mm)
・コード長:約1.8m
・質量:約21.7kg
・定格時間:30分※本製品は1馬力相当です。

(i)ご注意

  • 高圧力で連続吐出が出来ない為、玉ねぎなどの皮むきには使用出来ません。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1405200

 
型番
1405200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

27,850円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

基本情報

パッケージサイズ(mm) H520×W320×D653 重量(g) 25100(本体:約21700) 本体サイズ(mm) 約600×340×540
電圧(V) AC100 電流(50Hz/60Hz)(A) 5.8/6.1 消費電力(50Hz/60Hz)(W) 定格:570/590
吐出量(50Hz/60Hz)(L/min) 約80/96 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88 リリース起動圧力(MPa) 約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa) 約0~0.8 コード長(m) 約1.8 定格時間(分) 30
JANコード 4907052378537

静音オイルレスエアーコンプレッサー 25L ACP-25SLAの型番1405200のページです。
型番1405200に関する仕様情報を記載しております。

1405200で型番確定

静音オイルレスエアーコンプレッサー 25L ACP-25SLAのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 静かで使いやすい2019/09/13
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    遠隔地で100Vしか来ていない施設で作業するのに丁度いいです。
    静かなのはもちろん、エアーツールをガンガン使う事がないのでダスト吹きやリューターぐらいなら十分使えます。
    以前より静かになって快適になりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)