ボール式エアーコック A5102

ボール式エアーコック A5102
通常単価:
1,607
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・エアーの開閉に
【仕様】
・ネジ径:R3/8(PT3/8)×G3/8(PF3/8)
・本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
・使用最高圧力:1.0MPa

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1450501

 
型番
1450501
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質

1,607円

1個

お見積り

黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

Loading...

  1. 1

基本情報

パッケージサイズ(mm) H103×W89×D20 重量(g) 79 使用最高圧力(MPa) 1
ネジ径 R3/8(PT3/8)×G3/8(PF3/8) JANコード 4907052391710

ボール式エアーコック A5102の型番1450501のページです。
型番1450501に関する仕様情報を記載しております。

1450501で型番確定

ボール式エアーコック A5102のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)