Y型中間ニップル A2701

Y型中間ニップル A2701

通常単価:
426
通常出荷日:
3日目

【用途】
・袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続
【仕様】
・ネジ径:G1/4×G1/4×G1/4(PF1/4)
・本体材質:亜鉛ダイキャスト
・使用最高圧力:1.0MPa

基本スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H86×W50×D20
  • 重量(g)
    36
  • 使用最高圧力(MPa)
    1
  • ネジ径
    G1/4×G1/4×G1/4(PF1/4)
  • JANコード
    4907052391956

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

426

型番 : 1450350
通常出荷日 3日目
通常単価 426

スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H86×W50×D20
  • 重量(g)
    36
  • 使用最高圧力(MPa)
    1
  • ネジ径
    G1/4×G1/4×G1/4(PF1/4)
  • JANコード
    4907052391956
  • 材質
    亜鉛ダイキャスト