袋ナット付ホース中間ジョイント A2307

袋ナット付ホース中間ジョイント A2307
通常単価:
787
通常出荷日:
3日目

【用途】
・ホース同士を接続
【仕様】
・ネジ径:G3/8(PT3/8)
・ホース口外径:φ11mm
・本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
・使用最高圧力:1.0MPa

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1450334

 
型番
1450334
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質

787円

1個

3日目

黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

Loading...

  1. 1

基本情報

パッケージサイズ(mm) H125×W50×D20 重量(g) 113 外径(mm) ホース口:φ11
使用最高圧力(MPa) 1 ネジ径 G3/8(PT3/8) JANコード 4907052392045

袋ナット付ホース中間ジョイント A2307の型番1450334のページです。
型番1450334に関する仕様情報を記載しております。

1450334で型番確定

袋ナット付ホース中間ジョイント A2307のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)