ワンタッチエアーソケット メネジ取付用 R3/8 A1202

ワンタッチエアーソケット メネジ取付用 R3/8 A1202
通常単価:
779
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング
【仕様】
・ネジ径:R3/8(PT3/8)
・本体材質:鋼鉄(クロームメッキ)
・使用最高圧力:1.5MPa

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1450223

 
型番
1450223
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質

779円

1個

お見積り

鋼鉄(クロームメッキ)

Loading...

  1. 1

基本情報

パッケージサイズ(mm) H125×W50×D28 重量(g) 113 使用最高圧力(MPa) 1.5
ネジ径 R3/8(PT3/8) JANコード 4907052392236

ワンタッチエアーソケット メネジ取付用 R3/8 A1202の型番1450223のページです。
型番1450223に関する仕様情報を記載しております。

1450223で型番確定

ワンタッチエアーソケット メネジ取付用 R3/8 A1202のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)