(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

削削ディスク Z #40

削削ディスク Z #40
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
320
通常出荷日:
3日目

【用途】
・重研削・各種研磨加工に
・鉄・ステンレス・高硬度金属など難削材に
【仕様】
・最高使用回転数:13000min-1
・サイズ:外径100×穴径15mm

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1311440

Loading...

 
型番

1311440

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
最高使用回転数

320円

1個あり

3日目

61 13000min-1

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

削削ディスク Z #60 画像

削削ディスク Z #60

EARTH MAN

削削ディスク A #120 画像

削削ディスク A #120

EARTH MAN

基本情報

外径(mm) 100 孔径(mm) 15 JANコード 4907052366008

削削ディスク Z #40の型番1311440のページです。
型番1311440に関する仕様情報を記載しております。

1311440で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

削削ディスク Z #40

削削ディスク Z #40

    削削ディスク Z #80

    削削ディスク Z #80

      削削ディスク Z #60

      削削ディスク Z #60

        削削ディスク 10枚入 Z #40

        削削ディスク 10枚入 Z #40

          削削ディスク 10枚入 Z #80

          削削ディスク 10枚入 Z #80

            削削ディスク 10枚入 Z #60

            削削ディスク 10枚入 Z #60

              鉄工用オフセット砥石 4mm No.330

              鉄工用オフセット砥石 4mm No.330

                削削ディスク A #80

                削削ディスク A #80

                  削削ディスク A #120

                  削削ディスク A #120

                    削削ディスク A #60

                    削削ディスク A #60

                      削削ディスク 10枚入 A #120

                      削削ディスク 10枚入 A #120

                        削削ディスク 10枚入 A #80

                        削削ディスク 10枚入 A #80

                          鉄工用オフセット砥石 4mm 5枚 No.330

                          鉄工用オフセット砥石 4mm 5枚 No.330

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN
                            通常価格
                            (税別)
                            320円 320円 320円 2,209円 2,209円 2,209円 216円 216円 216円 216円 1,329円 1,329円 661円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            外径(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            孔径(mm) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            JANコード 4907052366008 4907052366022 4907052366015 4907052366107 4907052366121 4907052366114 4907052362628 4907052366060 4907052366077 4907052366053 4907052366176 4907052366169 4907052362659

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)