(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
【用途】
・ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取りなどに
【仕様】
・6.35mm六角軸
・粒度:WA60
・最高使用回転数:5000min-1
・呼び寸:直径/30mm 砥石長/10mm
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
EARTH MAN
通常価格(税別): 563円
通常出荷日: 3日目
型番 |
---|
1307739 |
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 重量 (g) | 最高使用回転数 (min-1) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563円 | 1個 | あり | 3日目 | 34 | 5000 | 呼び寸:直径30mm |
Loading...
種類 | 砥石 | 粒度(#) | 60 | 砥粒 | WA |
---|---|---|---|---|---|
軸径(mm) | 6.35 | 砥石径(mm) | 30 | 砥石長(mm) | 10 |
JANコード | 4907052373327 |
六角軸軸付砥石ステンレス用 円盤型の型番1307739のページです。
型番1307739に関する仕様情報を記載しております。
1307739で型番確定
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針