タップセット 6pcs

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1306670

 
型番
1306670
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,410円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

基本情報

タップ種類 修正・除去工具 パッケージサイズ(mm) H185×W105×D25 重量(g) 195
JANコード 4907052358881

タップセット 6pcsの型番1306670のページです。
型番1306670に関する仕様情報を記載しております。

1306670で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)