ASSIST JISロック付コンベ 13mm幅 2m

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1202094

 
型番
1202094
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)

346円

1個

3日目

64

Loading...

  1. 1

基本情報

長さ(m) 2 テープ幅(mm) 13 規格 JIS1級
商品種類 本体 パッケージサイズ(mm) 53×53×28 JANコード 4907052422100

ASSIST JISロック付コンベ 13mm幅 2mの型番1202094のページです。
型番1202094に関する仕様情報を記載しております。

1202094で型番確定

ASSIST JISロック付コンベ 13mm幅 2mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)