ショックレスハンマー NO.45

ショックレスハンマー NO.45

通常単価:
1,875
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適
【材質】
・頭部:合成ラバー+金属球粒子ハンドル:ネオプレン

基本スペック

  • 商品タイプ
    ショックレスハンマー
  • 頭部材質
    その他
  • 柄材質
    その他
  • パッケージサイズ(mm)
    H330×W87×D45
  • JANコード
    4907052137660

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,875

型番 : 1032125
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,875

スペック

  • 商品タイプ
    ショックレスハンマー
  • 頭部材質
    その他
  • 柄材質
    その他
  • パッケージサイズ(mm)
    H330×W87×D45
  • JANコード
    4907052137660
  • 重量(g)
    560

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ショックレスハンマー NO.45のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)