(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビストロジャグ 600(ソーダガラス)12個入

ビストロジャグ 600(ソーダガラス)12個入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
8,645
通常出荷日:
13日目

【特長】
・販売ロットは、12個単位です。
【商品仕様】
・口径x高さ:127x100x142
・容量:630mL
・商品コード:04-0100-0301
・ガラス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

8,645

型番 : 62-3828-38
通常出荷日 13日目
通常単価 8,645

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ビストロジャグ 600(ソーダガラス)12個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)