食品容器 フードパック(折蓋タイプ) 特2浅 100枚

食品容器 フードパック(折蓋タイプ) 特2浅 100枚

通常単価:
1,331
通常出荷日:
7日目

【特長】
・透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。
【商品仕様】
・サイズ:横250×縦148×深30(フタ高10)mm
・材質:OPS
・入り数:100枚/外袋

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,331

型番 : 62-1013-81
通常出荷日 7日目
通常単価 1,331

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

食品容器 フードパック(折蓋タイプ) 特2浅 100枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)