食品容器 フードパック(折蓋タイプ) H-3-B 小浅 100枚

食品容器 フードパック(折蓋タイプ) H-3-B 小浅 100枚

通常単価:
315
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。
【商品仕様】
・サイズ:横122×縦98×深24(フタ高7)mm
・材質:OPS
・入り数:100枚/外袋

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

315

型番 : 62-1013-67
通常出荷日 お見積り
通常単価 315

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

食品容器 フードパック(折蓋タイプ) H-3-B 小浅 100枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)