人竹 BL 40号 200枚

人竹 BL 40号 200枚

通常単価:
1,352
通常出荷日:
7日目

【特長】
・肉やお惣菜を包むラミネート加工の紙です。
【商品仕様】
・サイズ:120×420mm
・入り数:200枚/外袋

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,352

型番 : 62-1013-62
通常出荷日 7日目
通常単価 1,352

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)