食品容器 バガスペーパーウェア(10枚パック) フードパック FP-19

食品容器 バガスペーパーウェア(10枚パック) フードパック FP-19

通常単価:
311
通常出荷日:
7日目

【特長】
・サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」製で、燃えるゴミとして処理できます。 水や油に強く、電子レンジで使用することができます。
【商品仕様】
・サイズ:13×18×4cm
・材質:天然パルプ(バガス紙)
・入り数:1袋(10枚)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

311

型番 : 62-1013-60
通常出荷日 7日目
通常単価 311

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

食品容器 バガスペーパーウェア(10枚パック) フードパック FP-19のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)