(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾燥剤 シリカゲル 5g 100個

乾燥剤 シリカゲル 5g 100個【100個入り】

通常単価:
490
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
【商品仕様】
・サイズ:60×50mm
・材質:無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
・入り数:100個/外袋

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

490

100個入り

型番 : 62-1008-58
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 490
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

乾燥剤 シリカゲル 5g 100個のレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (7件のレビュー) レビューを書く
  • FTIR干渉計の維持管理2019/10/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    最近は不要な機種もあるそうですが干渉計の防湿に必須です。大きさも程よく使いやすいサイズです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 光学製品他の防湿2019/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価で良質でした。
    チャック付袋ではないので、
    保管に困ります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 3Dプリンタ—用フィラメントの乾燥2019/08/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    3Dプリンタ—用フィラメントの乾燥用で購入しました。
    100個は多いですが、購入金額が安いので、問題ありません。
    性能も申し分ないと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 部品保管箱の除湿に2019/03/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    タッパータイプの保管箱内に、防湿のため数個入れています。
    色が変わる粒が入っているので、交換時期が分かり大変便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 長期保管用HDDの湿気対策2019/01/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    データバックアップ用HDDを密封容器に入れ、さらに湿気対策のため本品を封入しました。湿気はHDDのオイルを劣化させ将来的な回転不良(故障)を招く恐れがあるため、本剤のようなものを用いてよりリスクを回避することをお勧めいたします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)