乾燥剤 シリカゲル 3g 100個

乾燥剤 シリカゲル 3g 100個

通常単価:
323
通常出荷日:
1日目

【特長】
・包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
【商品仕様】
・サイズ:50×50mm
・材質:無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
・入り数:100個/外袋

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

323

型番 : 62-1008-57
通常出荷日 1日目
通常単価 323

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

乾燥剤 シリカゲル 3g 100個のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 部品の保管箱に2019/03/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    タッパータイプの保管箱内に、防湿のため数個入れています。
    色が変わる粒が入っているので、交換時期が分かり大変便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電子パーツの保管2018/08/23
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    気軽に使える100個入で、3gというのも小袋に入れるにはちょうどよいです。性能?の違いはわかりません。そのまま保存ができるチャック付きの袋にしていただければ、ありがたかったのですが、保存の際にはチャック付きの袋や容器等が必要です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • レンズの保管に2018/12/27
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    レンズの保管する袋に入れて使っています。100個をすぐに使い切るわけではないので、保管するのに別途、密閉容器が必要になります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    測定器のケースに入れて、ケース内の除湿に使ってます。
    効果切れたら交換。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)