(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他の型番を見る
乾燥剤 シリカゲル 2g 100個 62-1008-56

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

乾燥剤 シリカゲル 2g 100個
型番:62-1008-56

通常単価 : 310 特別価格 310
内容量 : 100個入り
通常出荷日 : お見積り

【特長】
・包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
【商品仕様】
・サイズ:40×50mm
・材質:無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
・入り数:100個/外袋

乾燥剤 シリカゲル 2g 100個の型番62-1008-56のページです。
型番62-1008-56に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)