(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾燥剤 シリカゲル 1g 100個

乾燥剤 シリカゲル 1g 100個

通常単価:
245
通常出荷日:
1日目

【特長】
・包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
【商品仕様】
・サイズ:30×50mm
・材質:無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
・入り数:100個/外袋

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

245

型番 : 62-1008-55
通常出荷日 1日目
通常単価 245

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

乾燥剤 シリカゲル 1g 100個のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    部品と一緒にシール梱包してます。密閉されるので1gでも大丈夫です。100個入で価格が安いので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)