(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

インペリアパスタマシーンR220

インペリアパスタマシーンR220

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
27,018円~
通常出荷日:
17日目

【特長】
・コンパクトで場所を取りません。
・カッターは別売りです。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
詳細

絞り込み

  • タリアテッレ
  • トレネッテ、リングィーネ
  • バヴェッテ
  • フェットチーネ
  • 解除
仕様

絞り込み

  • 1.5mm幅
  • 2.0mm幅
  • 4.0mm幅
  • 6.5mm幅
  • 解除
重量

絞り込み

  • 11kg
  • 解除
外寸

絞り込み

  • 218×330mm
  • 解除
高さ

絞り込み

  • 245mm
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-
-
11kg
218×330mm
245mm

17日目

156,800

型番 : 61-8517-17
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 156,800

スペック

  • 詳細
    -
  • 仕様
    -
  • 重量
    11kg
  • 外寸
    218×330mm
  • 高さ
    245mm
バヴェッテ
1.5mm幅
-
-
-

17日目

27,018

型番 : 61-8517-18
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 27,018

スペック

  • 詳細
    バヴェッテ
  • 仕様
    1.5mm幅
  • 重量
    -
  • 外寸
    -
  • 高さ
    -
タリアテッレ
2.0mm幅
-
-
-

17日目

27,018

型番 : 61-8517-19
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 27,018

スペック

  • 詳細
    タリアテッレ
  • 仕様
    2.0mm幅
  • 重量
    -
  • 外寸
    -
  • 高さ
    -
トレネッテ、リングィーネ
4.0mm幅
-
-
-

17日目

27,018

型番 : 61-8517-20
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 27,018

スペック

  • 詳細
    トレネッテ、リングィーネ
  • 仕様
    4.0mm幅
  • 重量
    -
  • 外寸
    -
  • 高さ
    -
フェットチーネ
6.5mm幅
-
-
-

17日目

27,018

型番 : 61-8517-21
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 27,018

スペック

  • 詳細
    フェットチーネ
  • 仕様
    6.5mm幅
  • 重量
    -
  • 外寸
    -
  • 高さ
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN 画像

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN

アズワン

【特長】液晶パネルで、毎日の販売準備や洗浄後の組立の注意事項をイラスト表示。分解洗浄は週1回でOK。人と地球にやさしいHFC冷媒を使用。 カップ盛り対応でオリジナルデザートもアイデア次第。ミックスに応じて、機械が温度をコントロール。ソフト、シェークの切替えはワンタッチ。

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3 画像

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3

アズワン

【商品仕様】外形寸法:750×560×H665mm。庫内寸法:390×415×H410mm。庫内容量:83L。電源:三相200V 50/60Hz。容量:6.6kVA(19.1A)。消費電力:5.9kW。排水接続:φ38mm。重量:85kg。ホテルパン。サイズ2/3、収納枚数5枚(68mmピッチ)。※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

インペリアパスタマシーンR220のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)