アルセラム強化食器 赤楽平向付 EC2-69

アルセラム強化食器 赤楽平向付 EC2-69

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。
・アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。
【商品仕様】
・外寸:φ180×H55mm
・材質:アルミナ陶土(アルセラム強化食器)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-7991-28
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アルセラム強化食器 赤楽平向付 EC2-69のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)