ローゼンタール モダンダイニング フラットプレート 32cm 11743 30032

ローゼンタール モダンダイニング フラットプレート 32cm 11743 30032

通常単価:
4,683
通常出荷日:
18日目

【特長】
・1879年、フィリップローゼンタールがドイツ南部バイエルン州のエアカースロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
・1891年、良質の磁器を求めてゼルブに工場を移転し、歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。
・ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
【商品仕様】
・外寸:316×256×H34mm
・材質:磁器
・レンジ:○
・洗浄機:○

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

18日目

4,683

型番 : 61-7987-57
通常出荷日 18日目
通常単価 4,683

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ローゼンタール モダンダイニング フラットプレート 32cm 11743 30032のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)