(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気スチームマシーン 卓上型 SM-436

電気スチームマシーン 卓上型 SM-436

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】・商品を早く効果的に蒸し上げ、蒸気を発生させながら保温しますので、中華...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-7941-01
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・商品を早く効果的に蒸し上げ、蒸気を発生させながら保温しますので、中華まん等の店頭販売に最適です。
・安全装置:安全サーモ135℃
・蒸気発生:タンク12L
・予備タンク:48L
・給水警告の有無:(有)水量ランプ(フロートスイッチ使用)
・内容積(棚段):42Lまんじゅう36ヶ入(棚4段)
・照明:10W(直管けい光管)
【商品仕様】
・外寸:380×430×H687mm
・本体重量:22.1kg
・測定・調節温度範囲能力:自動温度調節器(固定温度式)
・消費電力:970W
・電源:単相100V

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN 画像

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN

アズワン

【特長】液晶パネルで、毎日の販売準備や洗浄後の組立の注意事項をイラスト表示。分解洗浄は週1回でOK。人と地球にやさしいHFC冷媒を使用。 カップ盛り対応でオリジナルデザートもアイデア次第。ミックスに応じて、機械が温度をコントロール。ソフト、シェークの切替えはワンタッチ。

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3 画像

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3

アズワン

【商品仕様】外形寸法:750×560×H665mm。庫内寸法:390×415×H410mm。庫内容量:83L。電源:三相200V 50/60Hz。容量:6.6kVA(19.1A)。消費電力:5.9kW。排水接続:φ38mm。重量:85kg。ホテルパン。サイズ2/3、収納枚数5枚(68mmピッチ)。※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気スチームマシーン 卓上型 SM-436

電気スチームマシーン 卓上型 SM-436

    電気スチームマシーン 卓上型 SM-654

    電気スチームマシーン 卓上型 SM-654

      電気スチームマシーン 卓上型 SM-545

      電気スチームマシーン 卓上型 SM-545

        タイジ 温蔵ショーケース OS-800N

        タイジ 温蔵ショーケース OS-800N

          ボンマック コーヒーケース W-Ⅱ

          ボンマック コーヒーケース W-Ⅱ

            ホットショーケース NH-550T

            ホットショーケース NH-550T

              スワン 電動式 キューブ用クラッシュ&シェーバー SC-15

              スワン 電動式 キューブ用クラッシュ&シェーバー SC-15

                チーズドッカー CD-3

                チーズドッカー CD-3

                  高湿ディスプレイケース

                  高湿ディスプレイケース

                    電気 クレープ焼台 クレーピエ FE2-21

                    電気 クレープ焼台 クレーピエ FE2-21

                      ワッフルベーカー シングル SB-10

                      ワッフルベーカー シングル SB-10

                        スワン 電動式 アイスクラッシャー CR-L

                        スワン 電動式 アイスクラッシャー CR-L

                          TBホットショーケース TBHS-600S

                          TBホットショーケース TBHS-600S

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            - - - - - - 145,059円 125,022円 - - 87,300円 - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   13日目   17日目   お見積り   お見積り   17日目   お見積り   お見積り  

                            電気スチームマシーン 卓上型 SM-436のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)