(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

二槽式 豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB

二槽式 豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
565,617
通常出荷日:
11日目

【特長】・エクセレントシリーズ・マイコン搭載により、100℃~240℃まで油温...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 電源:
    1φ100V 50/60Hz
  • 外寸:
    1100×800×H800×150(バック)

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
消費電力

絞り込み

  • 27.9kW(2.00kcal/h)・50W
  • 27.9kW(24000kcal/h)・50W
  • 解除
商品詳細種別

絞り込み

  • 豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB LP
  • 豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB 13A
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
27.9kW(2.00kcal/h)・50W
豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB LP

11日目

565,617

型番 : 61-7937-21
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 565,617

スペック

  • 電源
    1φ100V 50/60Hz
  • 消費電力
    27.9kW(2.00kcal/h)・50W
  • 商品詳細種別
    豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB LP
  • 外寸
    1100×800×H800×150(バック)
27.9kW(24000kcal/h)・50W
豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB 13A

11日目

565,617

型番 : 61-7937-22
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 565,617

スペック

  • 電源
    1φ100V 50/60Hz
  • 消費電力
    27.9kW(24000kcal/h)・50W
  • 商品詳細種別
    豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB 13A
  • 外寸
    1100×800×H800×150(バック)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・エクセレントシリーズ
・マイコン搭載により、100℃~240℃まで油温管理が正確にできます。
・操作はすべてワンタッチパネル、正確で見やすいデジタル表示です。
・比例制御により、油の酸化を防ぎ、しかもおいしく揚がります。
・マイコン制御により、油温の異常上昇や過熱防止などの安全システムも充実。
・清潔感にあふれ、操作性も一段と向上しました。
・熱効率が50%アップの、省エネタイプ。
・食材による油温低下に素早く対応。
・ガス接続工事が必要です。
・油量:20L×2
・ガス接続口:20A×2
・油の酸化をよりいっそう防ぐため、バーナー制御に比例制御方式を採用。
・ガスの流量を最良の状態でコントロール、油の過剰加熱を抑えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN 画像

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN

アズワン

【特長】液晶パネルで、毎日の販売準備や洗浄後の組立の注意事項をイラスト表示。分解洗浄は週1回でOK。人と地球にやさしいHFC冷媒を使用。 カップ盛り対応でオリジナルデザートもアイデア次第。ミックスに応じて、機械が温度をコントロール。ソフト、シェークの切替えはワンタッチ。

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3 画像

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3

アズワン

【商品仕様】外形寸法:750×560×H665mm。庫内寸法:390×415×H410mm。庫内容量:83L。電源:三相200V 50/60Hz。容量:6.6kVA(19.1A)。消費電力:5.9kW。排水接続:φ38mm。重量:85kg。ホテルパン。サイズ2/3、収納枚数5枚(68mmピッチ)。※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二槽式 豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB

二槽式 豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFB

    二層式 レギュラータイプ ガスフライヤー

    二層式 レギュラータイプ ガスフライヤー

      一槽式 レギュラータイプ ガスフライヤー

      一槽式 レギュラータイプ ガスフライヤー

        一槽式 ファーストフード ガスフライヤー

        一槽式 ファーストフード ガスフライヤー

          二槽式 ガスフライヤー

          二槽式 ガスフライヤー

            ファーストフード用 ガスフライヤー MGF-13FJ

            ファーストフード用 ガスフライヤー MGF-13FJ

              ガスフライヤー 卓上タイプ

              ガスフライヤー 卓上タイプ

                電磁フライヤー スタンドタイプ FIFS197 三相200V

                電磁フライヤー スタンドタイプ FIFS197 三相200V

                  電気フライヤー スタンドタイプ

                  電気フライヤー スタンドタイプ

                    一槽式 ガスフライヤー

                    一槽式 ガスフライヤー

                      電磁フライヤー 卓上型 単相200V

                      電磁フライヤー 卓上型 単相200V

                        ガス天ぷらフライヤー FGF400TPB 5L

                        ガス天ぷらフライヤー FGF400TPB 5L

                          サミー ガスフライヤー 卓上型 TF-012

                          サミー ガスフライヤー 卓上型 TF-012

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            565,617円 436,284円~ 218,142円~ 240,391円~ - - - - - - - - -
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  
                            電源 1φ100V 50/60Hz 1φ100V 50/60Hz 1φ100V 50/60Hz 1φ100V 50/60Hz - - - 三相 200V 三相 200V - 単相 200V - -
                            外寸 1100×800×H800×150(バック) - - - - 330×600×H800×150(バック) - 500×600×H850mm - - - 530×600×H265mm 400×500×H400mm

                            二槽式 豆腐タイプ ガスフライヤー MXF-118TFBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)