(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

IHマルチコンロ NIC23602

IHマルチコンロ NIC23602

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・IHユニット:1.3kW×2
・対応鍋底サイズ:φ120~φ150
・必要な電気だけを使用する省エネ設計。
・省スペース設計です。
・清掃しやすい構造です。
・多品種少量調理に最適です。
・プログラム調理と手動調理の両方が可能です。
・定常時最大電流:15A
【商品仕様】
・外寸:230×600×H300mm
・重量:19kg
・消費電力:2.64kW
・電源:単相200V

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-7925-65
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)