人参用 たて割カッターKN-6用 6分割 替刃

人参用 たて割カッターKN-6用 6分割 替刃

通常単価:
18,012
通常出荷日:
18日目

【特長】
・人参用 たて割カッターKN-6用

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

18日目

18,012

型番 : 61-7924-06
通常出荷日 18日目
通常単価 18,012

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

人参用 たて割カッターKN-6用 6分割 替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)