定尺カッター TCL 8cm 4枚刃

定尺カッター TCL 8cm 4枚刃

通常単価:
95,071
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用下さい。
・カット寸法:80mm
・カット刃数:4枚
【商品仕様】
・外寸:600×310×H120mm
・刃厚:1.8mm
・重量:12.5kg
・刃渡り:290

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

95,071

型番 : 61-7923-98
通常出荷日 11日目
通常単価 95,071

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)