ヒラノ きゅうりカッター12分割用 替刃

ヒラノ きゅうりカッター12分割用 替刃

通常単価:
12,608
通常出荷日:
18日目

【特長】
・ヒラノ きゅうりカッター10分割用

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

18日目

12,608

型番 : 61-7923-90
通常出荷日 18日目
通常単価 12,608

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ヒラノ きゅうりカッター12分割用 替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)