電動マルチロータリーカッター MRC-55RE 2.5mm巾

電動マルチロータリーカッター MRC-55RE 2.5mm巾

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ピーマン・白ネギ・しょうが・オレンジの皮・コンブ等細切りカット用油揚げもカット出来ます。
【商品仕様】
・外寸:580×230×H280mm
・内寸:投入口:110×15mm
・重量:約15kg
・消費電力:150:180W
・電源:単相100V 50/60Hz

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-7923-66
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電動マルチロータリーカッター MRC-55RE 2.5mm巾のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)