ドリマックス キンピラ切り機BS-160D用 クシ刃

ドリマックス キンピラ切り機BS-160D用 クシ刃

通常単価:
5,880
通常出荷日:
18日目

【特長】
・ドリマックス キンピラ切り機BS-160D用

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

18日目

5,880

型番 : 61-7923-63
通常出荷日 18日目
通常単価 5,880

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ドリマックス キンピラ切り機BS-160D用 クシ刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)