(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリマックス 工場用カッター DX-1000用 部品

ドリマックス 工場用カッター DX-1000用 部品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,840円~
通常出荷日:
18日目

【特長】・ドリマックス 工場用カッターDX-1000用

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
商品詳細種別

絞り込み

  • 工場用カッターDX-1000用大根千切り/剣用投入口
  • 25°斜め切り投入口
  • 30°斜め切り投入口
  • 35°斜め切り投入口
  • 40°斜め切り投入口
  • φ72 輪切り投入口
  • φ100 輪切り投入口
  • スライス用回転盤
  • 千切り用回転盤
  • 半月アタッチメント
  • 解除
投入口

絞り込み

  • φ41
  • φ72
  • 80×80
  • φ100
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
半月アタッチメント
-

18日目

7,840

型番 : 61-7922-88
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 7,840

スペック

  • 商品詳細種別
    半月アタッチメント
  • 投入口
    -
スライス用回転盤
-

18日目

39,200

型番 : 61-7922-89
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 39,200

スペック

  • 商品詳細種別
    スライス用回転盤
  • 投入口
    -
千切り用回転盤
-

18日目

49,000

型番 : 61-7922-90
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 49,000

スペック

  • 商品詳細種別
    千切り用回転盤
  • 投入口
    -
25°斜め切り投入口
φ41

18日目

34,300

型番 : 61-7922-91
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 34,300

スペック

  • 商品詳細種別
    25°斜め切り投入口
  • 投入口
    φ41
30°斜め切り投入口
φ41

18日目

34,300

型番 : 61-7922-92
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 34,300

スペック

  • 商品詳細種別
    30°斜め切り投入口
  • 投入口
    φ41
35°斜め切り投入口
φ41

18日目

34,300

型番 : 61-7922-93
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 34,300

スペック

  • 商品詳細種別
    35°斜め切り投入口
  • 投入口
    φ41
40°斜め切り投入口
φ41

18日目

34,300

型番 : 61-7922-94
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 34,300

スペック

  • 商品詳細種別
    40°斜め切り投入口
  • 投入口
    φ41
φ72 輪切り投入口
φ72

18日目

34,300

型番 : 61-7922-95
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 34,300

スペック

  • 商品詳細種別
    φ72 輪切り投入口
  • 投入口
    φ72
φ100 輪切り投入口
φ100

18日目

34,300

型番 : 61-7922-96
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 34,300

スペック

  • 商品詳細種別
    φ100 輪切り投入口
  • 投入口
    φ100
工場用カッターDX-1000用大根千切り/剣用投入口
80×80

18日目

34,300

型番 : 61-7922-97
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 34,300

スペック

  • 商品詳細種別
    工場用カッターDX-1000用大根千切り/剣用投入口
  • 投入口
    80×80

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ドリマックス 工場用カッターDX-1000用

商品担当おすすめ

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN 画像

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN

アズワン

【特長】液晶パネルで、毎日の販売準備や洗浄後の組立の注意事項をイラスト表示。分解洗浄は週1回でOK。人と地球にやさしいHFC冷媒を使用。 カップ盛り対応でオリジナルデザートもアイデア次第。ミックスに応じて、機械が温度をコントロール。ソフト、シェークの切替えはワンタッチ。

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3 画像

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3

アズワン

【商品仕様】外形寸法:750×560×H665mm。庫内寸法:390×415×H410mm。庫内容量:83L。電源:三相200V 50/60Hz。容量:6.6kVA(19.1A)。消費電力:5.9kW。排水接続:φ38mm。重量:85kg。ホテルパン。サイズ2/3、収納枚数5枚(68mmピッチ)。※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリマックス 工場用カッター DX-1000用 部品

ドリマックス 工場用カッター DX-1000用 部品

    ドリマックス 工場用カッター DX-1000

    ドリマックス 工場用カッター DX-1000

      ドリマックス 大型 キンピラ切り機 BS-160D

      ドリマックス 大型 キンピラ切り機 BS-160D

        HOBART フードスライサー SL250

        HOBART フードスライサー SL250

          ハッピー フードスライサー スライスボーイ MSC-90

          ハッピー フードスライサー スライスボーイ MSC-90

            ヒラノ きゅうりカッター KY-12 12分割

            ヒラノ きゅうりカッター KY-12 12分割

              ドリマックス ささがきスライサー ミニ DX-55

              ドリマックス ささがきスライサー ミニ DX-55

                遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-350M

                遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-350M

                  シャロットスライサー OFM-1004

                  シャロットスライサー OFM-1004

                    ヒラノ きゅうりカッター

                    ヒラノ きゅうりカッター

                      調理器5点セット CSN-550WHN

                      調理器5点セット CSN-550WHN

                        電動ミートチョッパー スタンダードミンチ MS-12B

                        電動ミートチョッパー スタンダードミンチ MS-12B

                          スワン 手動式 氷削器 SI-7

                          スワン 手動式 氷削器 SI-7

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            7,840円~ - - - 60,004円 36,202円 75,615円 - 125,467円~ 35,844円 5,390円 - -
                            通常出荷日 18日目   お見積り   お見積り   お見積り   13日目   24日目   13日目   お見積り   7日目   7日目   13日目   お見積り   お見積り  

                            ドリマックス 工場用カッター DX-1000用 部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)