(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリマックス 工場用カッター DX-1000

ドリマックス 工場用カッター DX-1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】・スライス厚:1mm・2mm・3mm(ワッシャー調節)・刃物:φ100...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-7922-87
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・スライス厚:1mm・2mm・3mm(ワッシャー調節)
・刃物:φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ
・丸刃の遊星回転(特許)による超引き切りで、カット面に光沢があり鮮度が長持ち。
・投入口の交換で、レモン・ピーマン等の輪切りはもとより、キュウリの斜め切り・両端に緑の縁がつくきれいな千切り、本格的な大根の剣(つま)や針生姜もできる優れもの。
・柔らかい苺もあっという間にスライスできます。
・衛生的・高耐久性のステンレスボディー採用。
【商品仕様】
・外寸:340×500×H465mm
・重量:20kg
・材質:ステンレス
・処理能力:1時間で60~120kg
・消費電力:180:220W
・電源:単相100V 50/60Hz
・付属品:丸刃研磨器、投入口はオプション各種の中から1点を選択。斜め切り投入口のご指定がない場合は30°(標準)でご出荷させて頂きます。

商品担当おすすめ

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN 画像

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN

アズワン

【特長】液晶パネルで、毎日の販売準備や洗浄後の組立の注意事項をイラスト表示。分解洗浄は週1回でOK。人と地球にやさしいHFC冷媒を使用。 カップ盛り対応でオリジナルデザートもアイデア次第。ミックスに応じて、機械が温度をコントロール。ソフト、シェークの切替えはワンタッチ。
電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3 画像

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3

アズワン

【商品仕様】外形寸法:750×560×H665mm。庫内寸法:390×415×H410mm。庫内容量:83L。電源:三相200V 50/60Hz。容量:6.6kVA(19.1A)。消費電力:5.9kW。排水接続:φ38mm。重量:85kg。ホテルパン。サイズ2/3、収納枚数5枚(68mmピッチ)。※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリマックス 工場用カッター DX-1000

ドリマックス 工場用カッター DX-1000

    ドリマックス 工場用カッター DX-1000用 部品

    ドリマックス 工場用カッター DX-1000用 部品

      ドリマックス 大型 キンピラ切り機 BS-160D

      ドリマックス 大型 キンピラ切り機 BS-160D

        HOBART フードスライサー SL250

        HOBART フードスライサー SL250

          ハッピー フードスライサー スライスボーイ MSC-90

          ハッピー フードスライサー スライスボーイ MSC-90

            遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-350M

            遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-350M

              ドリマックス ささがきスライサー ミニ DX-55

              ドリマックス ささがきスライサー ミニ DX-55

                温冷庫 MOCA CHC-8F

                温冷庫 MOCA CHC-8F

                  ダイレイ チェストフリーザー

                  ダイレイ チェストフリーザー

                    調理器5点セット CSN-550WHN

                    調理器5点セット CSN-550WHN

                      ヒラノ きゅうりカッター KY-12 12分割

                      ヒラノ きゅうりカッター KY-12 12分割

                        シャロットスライサー OFM-1004

                        シャロットスライサー OFM-1004

                          ヒラノ きゅうりカッター

                          ヒラノ きゅうりカッター

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            - 7,840円~ - - 60,004円 - 75,615円 31,521円 - 5,390円 36,202円 125,467円~ 35,844円
                            通常出荷日 お見積り   18日目   お見積り   お見積り   13日目   お見積り   13日目   24日目   お見積り   13日目   24日目   7日目   7日目  

                            ドリマックス 工場用カッター DX-1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)