(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスライサー ミニ DX-50B

マルチスライサー ミニ DX-50B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
83,331
通常出荷日:
17日目

【特長】・定格時間:20分・万能ネギの輪切りが楽々切れるラッパ状投入口タイプ。...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

83,331

型番 : 61-7922-86
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 83,331

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・定格時間:20分
・万能ネギの輪切りが楽々切れるラッパ状投入口タイプ。丸刃の超高速遊星回転できれいに、すばやく切裁が可能です。
【商品仕様】
・外寸:220×330×H370mm
・重量:5kg
・処理能力:1分間で1~1.5kg(万能ネギの場合)
・消費電力:100:110W
・電源:単相100V 50/60Hz

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチスライサー ミニ DX-50B

マルチスライサー ミニ DX-50B

    ドリマックス マルチスライサー ネギ美人 DX50M

    ドリマックス マルチスライサー ネギ美人 DX50M

      ドリマックス マルチスライサー ミニDX-50

      ドリマックス マルチスライサー ミニDX-50

        パインボトル M φ85 6ヶ玉用

        パインボトル M φ85 6ヶ玉用

          ボニー 手動式 ミートチョッパー №32

          ボニー 手動式 ミートチョッパー №32

            インペリア パスタモーター Art2500(パスタマシンSP-150用)

            インペリア パスタモーター Art2500(パスタマシンSP-150用)

              パイナップルスライサー&ウェッジャー プラスチックタイプ 48722

              パイナップルスライサー&ウェッジャー プラスチックタイプ 48722

                ハッピー ササガキー GOC-45

                ハッピー ササガキー GOC-45

                  パインボート(107×113)

                  パインボート(107×113)

                    VCカロリーミンチ VC-081

                    VCカロリーミンチ VC-081

                      温度計 揚げもの用温度計クックサーモ 5495B クロム

                      温度計 揚げもの用温度計クックサーモ 5495B クロム

                        ボニー 手動式 ミートチョッパー

                        ボニー 手動式 ミートチョッパー

                          ハッピー フードスライサー スライスボーイ MSC-90

                          ハッピー フードスライサー スライスボーイ MSC-90

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            83,331円 81,480円 73,935円 24,316円 77,159円 16,211円 1,620円 173,522円 6,304円 2,548円 1,801円 25,484円~ 60,004円
                            通常出荷日 17日目   13日目   13日目   24日目   24日目   13日目   13日目   17日目   13日目   13日目   15日目   7日目   13日目  

                            マルチスライサー ミニ DX-50Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)