(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速ネギカッターNC-2用 円盤

高速ネギカッターNC-2用 円盤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
10,357円~
通常出荷日:
18日目

【特長】・高速ネギカッターNC-2用

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
商品詳細種別

絞り込み

  • オロシ円盤セット
  • ササガキ円盤
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ササガキ円盤

18日目

10,357

型番 : 61-7922-84
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 10,357

スペック

  • 商品詳細種別
    ササガキ円盤
オロシ円盤セット

18日目

15,130

型番 : 61-7922-85
通常出荷日 18日目
通常単価(税別) 15,130

スペック

  • 商品詳細種別
    オロシ円盤セット

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・高速ネギカッターNC-2用

商品担当おすすめ

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN 画像

パナソニック 卓上型ソフトクリームフリーザー SSF-M162PN

アズワン

【特長】液晶パネルで、毎日の販売準備や洗浄後の組立の注意事項をイラスト表示。分解洗浄は週1回でOK。人と地球にやさしいHFC冷媒を使用。 カップ盛り対応でオリジナルデザートもアイデア次第。ミックスに応じて、機械が温度をコントロール。ソフト、シェークの切替えはワンタッチ。

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3 画像

電気スチームコンベクションオーブン クックエブリオ MIC-5TB3

アズワン

【商品仕様】外形寸法:750×560×H665mm。庫内寸法:390×415×H410mm。庫内容量:83L。電源:三相200V 50/60Hz。容量:6.6kVA(19.1A)。消費電力:5.9kW。排水接続:φ38mm。重量:85kg。ホテルパン。サイズ2/3、収納枚数5枚(68mmピッチ)。※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速ネギカッターNC-2用 円盤

高速ネギカッターNC-2用 円盤

    クイジナート 大型用オプション

    クイジナート 大型用オプション

      Zio PePe 挿入パラ (アルミニウム)

      Zio PePe 挿入パラ (アルミニウム)

        ジャンボアップルカッター 002-732

        ジャンボアップルカッター 002-732

          パイナップルスライサー&ウェッジャー プラスチックタイプ 48722

          パイナップルスライサー&ウェッジャー プラスチックタイプ 48722

            電動ささがきカッター ささがき君

            電動ささがきカッター ささがき君

              ホースバンド(100入)

              ホースバンド(100入)

                クッキング温度計

                クッキング温度計

                  ハミルトンビーチ ブレンダー HBF500S

                  ハミルトンビーチ ブレンダー HBF500S

                    クッキング温度計「プリン」 O-248シリーズ

                    クッキング温度計「プリン」 O-248シリーズ

                      クッキング温度計「グリエ」 O-264シリーズ

                      クッキング温度計「グリエ」 O-264シリーズ

                        フリフリ調理器 HS-490

                        フリフリ調理器 HS-490

                          フードプロセッサー RMシリーズ

                          フードプロセッサー RMシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            10,357円~ 1,801円~ - 3,724円 1,620円 77,374円 7,736円~ 1,152円 100,440円 882円 1,152円 1,801円 39,589円~
                            通常出荷日 18日目   7日目   お見積り   13日目   13日目   13日目   7日目   8日目   13日目   13日目   8日目   13日目   8日目~  

                            高速ネギカッターNC-2用 円盤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)