ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 M-125 H33mmベージュ

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 M-125 H33mmベージュ

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・10mm板1枚と3mmカラー板1枚で残りは5mm板の積層です。
・はがせる回数:4
・両面シボ付
【商品仕様】
・外寸:1250×500mm
・重量:18.8kg
・板厚:33mm
・耐熱・耐冷温度:90℃

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-7896-67
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 M-125 H33mmベージュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)