象印 配食用保温容器 まごころ便 DA-SN10 アサミドリ

象印 配食用保温容器 まごころ便 DA-SN10 アサミドリ

通常単価:
8,104
通常出荷日:
7日目

【特長】
・1~2時間以内ならおいしい温度(1時間後でも約65℃)
・保冷材の使用により3時間後でも10℃以下を保ち、夏場の配送もさらに安全になりました。
・飯器・汁椀・主菜入れ・主菜入れ・仕切容器付き
【商品仕様】
・外寸1:335×300×H90
・重量:1.7kg
・材質1:本体・蓋:ポリエチレン
・レンジ:○
・洗浄機:○

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

8,104

型番 : 61-6863-04
通常出荷日 7日目
通常単価 8,104

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

象印 配食用保温容器 まごころ便 DA-SN10 アサミドリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)