ルジェ 豆醤油 NT-208 ガラス製

ルジェ 豆醤油 NT-208 ガラス製

通常単価:
810
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ガラス職人が一つ一つ作り上げた手づくりの製品
【商品仕様】
・外寸1:φ57(口径)×H80
・容量:65ml
・材質1:ガラス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

810

型番 : 61-6822-99
通常出荷日 7日目
通常単価 810

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ルジェ 豆醤油 NT-208 ガラス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)