スタビアリュクス 調味差し S ホワイト

スタビアリュクス 調味差し S ホワイト

通常単価:
450
通常出荷日:
7日目

【特長】
・洋食・和食・イタリアン、様々な食事に合う機能とデザインです。
・容器のソーダガラス素材は、臭い移りがしない為、食品の保管に最適です。
・切れが良く、液ダレしにくいステンレス製の注ぎ口。
【商品仕様】
・外寸1:φ49.5×H102
・容量:80ml
・材質1:本体:ソーダガラス
・材質2:フタ:AS樹脂
・材質3:注ぎ口:18-8ステンレス
・材質4:パッキン:シリコン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

450

型番 : 61-6822-83
通常出荷日 7日目
通常単価 450

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スタビアリュクス 調味差し S ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)