(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

けやき サラダボール 縁丸タイプ 130027 φ255

けやき サラダボール 縁丸タイプ 130027 φ255

通常単価:
7,924
通常出荷日:
13日目

【特長】
・Kijihikiサラダボールは、神奈川県小田原に江戸時代から伝わる""寄木細工""の技法で作られ、その特徴は天然木の特性を生かした木目模様の美しさはもちろん、水分・湿気による変形も少ないことです。
・寄木の1枚板を器の形状に加工できる門外不出の接着技術と、木の表面を守る最新の塗装方法で熟練の職人によって、一つ一つすべてが手作業によって作られています。
・木の塊をくりぬく事で、より多くの木材を無駄にする外国の製法と大きく異なります。これらは、大事な天然木を無駄にしたくないという職人の意気込みと技術で成り立っています。
【商品仕様】
・外寸1:高さ/95
・内寸1:φ230
・内寸2:深さ/75
・材質1:けやき

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

7,924

型番 : 61-6812-75
通常出荷日 13日目
通常単価 7,924

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

けやき サラダボール 縁丸タイプ 130027 φ255のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)