(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

けやき ラウンドトレー(オイルカラー)130012 30cm

けやき ラウンドトレー(オイルカラー)130012 30cm

通常単価:
4,503
通常出荷日:
13日目

【特長】
・神奈川県小田原のロクロ職人が仕上げ、最新の塗装法にてケヤキの重量感ある仕上がりです。
【商品仕様】
・外寸1:φ300×H20
・内寸1:φ270
・材質1:ケヤキ
・材質2:ウレタン塗装

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

4,503

型番 : 61-6812-69
通常出荷日 13日目
通常単価 4,503

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

けやき ラウンドトレー(オイルカラー)130012 30cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)