ハードトレイ 正角 HD-4108 31cm アイボリー

ハードトレイ 正角 HD-4108 31cm アイボリー

通常単価:
1,314
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・外寸1:312×312×H20
・材質1:FRP樹脂
・洗浄機:○

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,314

型番 : 61-6811-29
通常出荷日 7日目
通常単価 1,314

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハードトレイ 正角 HD-4108 31cm アイボリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)