(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rトレー ストライプブルー

Rトレー ストライプブルー

通常単価(税別):
1,620
通常出荷日:
7日目

基本スペック

  • 耐熱・耐冷温度:
    110℃
  • 材質1:
    ポリエステル樹脂
  • 材質2:
    ウレタン塗装

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
外寸1

絞り込み

  • 270×200×H15
  • 360×270×H20
  • 420×315×H20
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
420×315×H20

7日目

1,620

型番 : 61-6810-85
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 1,620

スペック

  • 耐熱・耐冷温度
    110℃
  • 外寸1
    420×315×H20
  • 材質1
    ポリエステル樹脂
  • 材質2
    ウレタン塗装

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AS 18-0 ロングベビースプーン 穴無(173mm) 画像

AS 18-0 ロングベビースプーン 穴無(173mm)

アズワン

【商品仕様】外寸1:173。材質1:18-0ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rトレー ストライプブルー

Rトレー ストライプブルー

    Rトレー ストライプピンク

    Rトレー ストライプピンク

      ネオプロトレー NS クリア

      ネオプロトレー NS クリア

        カラーコレクショントレー

        カラーコレクショントレー

          キャンブロ ノンスリップウッドトレイ 長角 725シリーズ

          キャンブロ ノンスリップウッドトレイ 長角 725シリーズ

            Rトレー ラインドット

            Rトレー ラインドット

              長角トレイ AP-440-P ピンク FRP

              長角トレイ AP-440-P ピンク FRP

                ネオトレー NS ブルー

                ネオトレー NS ブルー

                  ネオトレー NS イエロー

                  ネオトレー NS イエロー

                    ネオトレー NS ガンメタリック

                    ネオトレー NS ガンメタリック

                      ネオトレー NS ブラック

                      ネオトレー NS ブラック

                        ネオトレー NS レッド

                        ネオトレー NS レッド

                          角 カスタートレー SS チェックグリーン

                          角 カスタートレー SS チェックグリーン

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            1,620円 1,350円 1,980円 1,080円~ 7,644円~ 990円~ 1,665円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 540円
                            通常出荷日 7日目   7日目   13日目   7日目   7日目   7日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            耐熱・耐冷温度 110℃ 110℃ - 80℃ - 110℃ - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル樹脂 ポリエステル樹脂 - AS樹脂 ブナ材 ポリエステル樹脂 - - - - - - -
                            材質2 ウレタン塗装 ウレタン塗装 - ウレタン塗装 - ウレタン塗装 - - - - - - -

                            Rトレー ストライプブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)