(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプロトレー NS クリア

ネオプロトレー NS クリア

通常単価(税別):
1,980
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】・外寸1:390×280×H18・材質1:ポリカーボネイト樹脂・材...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

1,980

型番 : 61-6810-79
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 1,980

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:390×280×H18
・材質1:ポリカーボネイト樹脂
・材質2:ウレタン塗装
・洗浄機:○
・耐熱・耐冷温度:120℃

商品担当おすすめ

AS 18-0 ロングベビースプーン 穴無(173mm) 画像

AS 18-0 ロングベビースプーン 穴無(173mm)

アズワン

【商品仕様】外寸1:173。材質1:18-0ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプロトレー NS クリア

ネオプロトレー NS クリア

    ネオプロトレー NS レッド

    ネオプロトレー NS レッド

      ネオトレー NS レッド

      ネオトレー NS レッド

        ネオトレー NS ブルー

        ネオトレー NS ブルー

          ネオトレー NS イエロー

          ネオトレー NS イエロー

            ネオトレー NS ガンメタリック

            ネオトレー NS ガンメタリック

              ネオトレー NS ブラック

              ネオトレー NS ブラック

                メラミン すべり止め付 角 箸 22.5cm アズキ

                メラミン すべり止め付 角 箸 22.5cm アズキ

                  メラミン すべり止め付 角 箸 21cm クリーム

                  メラミン すべり止め付 角 箸 21cm クリーム

                    ウッドライフトレー 丸 34

                    ウッドライフトレー 丸 34

                      ベリートレー 丸 34

                      ベリートレー 丸 34

                        プルアップトレー

                        プルアップトレー

                          ポリカーボネート すべり止め箸 KB-21-S アイボリー

                          ポリカーボネート すべり止め箸 KB-21-S アイボリー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            1,980円 1,980円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 295円 270円 1,980円 1,531円 810円~ 180円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   6日目   13日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)