(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプロトレー NS レッド

ネオプロトレー NS レッド

通常単価(税別):
1,980
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】・外寸1:390×280×H18・材質1:ポリカーボネイト樹脂・材...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

1,980

型番 : 61-6810-76
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 1,980

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:390×280×H18
・材質1:ポリカーボネイト樹脂
・材質2:ウレタン塗装
・洗浄機:○
・耐熱・耐冷温度:120℃

商品担当おすすめ

AS 18-0 ロングベビースプーン 穴無(173mm) 画像

AS 18-0 ロングベビースプーン 穴無(173mm)

アズワン

【商品仕様】外寸1:173。材質1:18-0ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプロトレー NS レッド

ネオプロトレー NS レッド

    ネオトレー NS レッド

    ネオトレー NS レッド

      ネオトレー NS イエロー

      ネオトレー NS イエロー

        ネオトレー NS ブラック

        ネオトレー NS ブラック

          ネオトレー NS ブルー

          ネオトレー NS ブルー

            カラーコレクショントレー

            カラーコレクショントレー

              長角トレイ AP-440-P ピンク FRP

              長角トレイ AP-440-P ピンク FRP

                木製 トレイ(天然木ウォールナット仕上)

                木製 トレイ(天然木ウォールナット仕上)

                  ネオトレー NS ガンメタリック

                  ネオトレー NS ガンメタリック

                    ネオプロトレー NS クリア

                    ネオプロトレー NS クリア

                      キャンブロ ノンスリップウッドトレイ 長角 725シリーズ

                      キャンブロ ノンスリップウッドトレイ 長角 725シリーズ

                        長角トレイ AP-440-CH チョコレート FRP

                        長角トレイ AP-440-CH チョコレート FRP

                          チーク ブラックトレイ B1004

                          チーク ブラックトレイ B1004

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            1,980円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,080円~ 1,665円 1,440円~ 1,350円 1,980円 7,644円~ 1,665円 4,200円~
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   7日目   13日目   7日目   13日目   13日目   7日目   13日目   7日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)