金箔カップ(500枚入)桃 M33-558

金箔カップ(500枚入)桃 M33-558

通常単価:
3,430
通常出荷日:
7日目

【特長】
・珍味・薬味入れとして、また松花堂のパーツとしてご使用いただけます。
・和紙とポリエステル(PET)の張り合わせにラミネート加工。
・鍋ではありませんので、絶対に火にかけないで下さい。
【商品仕様】
・外寸1:φ75
・材質1:和紙
・材質2:ポリエステル(PET)
・材質3:ラミネート加工

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,430

型番 : 61-6738-32
通常出荷日 7日目
通常単価 3,430

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

金箔カップ(500枚入)桃 M33-558のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)